The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Samen­ge­stelde groe­penverdelers Vision
  • Toebe­horen groe­penverdelers Vision
  • VKG60T
  • Toebe­horen groe­penverdelers Vision

Afdichttulen, 9,8 mm, set à 10 stuks VKG60T

EAN-nummer
3250611057505
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M20
Brutoprijs
€ 2,75
/ Stuk *
€ 2,75
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Afdichttulen, 9,8 mm, set à 10 stuks

VKG60T

  • Bijpassende producten
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 8 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • VKG80T

    Buisinvoerstuk 1 rij buisinvoer, Vision

    € 41,40  / Stuk*
  • VKG81T

    Buisinvoerstuk 2 rijen buisinvoer, Vision

    € 45,90  / Stuk*
  • VKG82T

    Invoerstuk stekerbaar

    € 48,20  / Stuk*
  • VKG21S

    Opbouwverdeler Vision IP30, 220 x 365 mm, 1 x 12 modulen

    € 108,00  / Stuk*
  • VKG21Z

    Opbouwverdeler Vision IP30, 220x220 mm, 1x12 modulen, excl. buisinvoer

    € 80,40  / Stuk*
  • VKG22S

    Opbouwverdeler Vision IP30, 220 x 475 mm, 2 x 12 modulen

    € 140,00  / Stuk*
  • VKG22Z

    Opbouwverdeler Vision IP30, 220x330 mm, 2x12 modulen, excl. buisinvoer

    € 106,00  / Stuk*
  • VKG23S

    Opbouwverdeler Vision IP30, 220 x 695 mm, 3 x 12 modulen

    € 216,00  / Stuk*

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration VKG60T
PDF
Hager RoHS report VKG60T
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VKG60T | Hager Nederland

    Afbeelding VKG60T

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VKG60T | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VKG60T

    Afdichttulen, 9,8 mm, set à 10 stuks

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KZ021 - Eindkap voor 1-polige kamrail (KB163N, KB163P) (10 stuks)
    KZ021
    Eindkap voor 1-polige kamrail (KB163N, KB163P) (10 stuks)
    Brutoprijs
    € 1,95
    / Stuk *
    € 1,95
    / Stuk *
  • 2
    KDN263A - Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    KDN263A
    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 20,30
    / Stuk *
    € 20,30
    / Stuk *
  • 3
    KDN463A - Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen
    KDN463A
    Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen
    Brutoprijs
    € 34,00
    / Stuk *
    € 34,00
    / Stuk *
  • 4
    KZ059 - Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
    KZ059
    Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
    Brutoprijs
    € 3,70
    / Stuk *
    € 3,70
    / Stuk *
  • 5
    KB163P - Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A
    KB163P
    Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A
    Brutoprijs
    € 7,10
    / Stuk *
    € 7,10
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group