The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • VB36P

Opbouwverdeler vega IP40, 370 x 450 x 135 mm, 2 x 18 modulen, deur transparant VB36P

EAN-nummer
3250616422520
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Vervolgproducten:

VB218P

Opbouwverdeler vega IP40, 370 x 450 x 135 mm, 2 x 18 modulen, deur transparant

VB36P

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
  • Reini­gings­middel 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Afdek­strook
  • Reini­gings­middel
  • JP015

    Afdekstrook 18 modulen wit voor Vega

    € 9,75  / Stuk*
  • VZ404

    Reinigingsmiddel kunststof

    € 60,10  / Stuk*

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    2
  • Aantal verde­ler­rijen
    2
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    36
Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    370 mm
  • Diepte
    135 mm
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Type slot
    Klik op slot
  • Gloei­draad test
    750 °C

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VB36P | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VB36P

    Opbouwverdeler vega IP40, 370 x 450 x 135 mm, 2 x 18 modulen, deur transparant

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Notice coffret Vega | Hager Nederland

    Notice coffret Vega

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    323,59 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group