The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­koper en toebe­horen
    • UZ83S3T
    EAN-nummer
    3250616374010
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V30
    • Rail­koper en toebe­horen

    Raildrager 185 mm, 3-polig, inclusief montagebeugel, (2 stuks) UZ83S3T

    Brutoprijs
    € 187,00
    / Stuk *
    € 187,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Raildrager 185 mm, 3-polig, inclusief montagebeugel, (2 stuks)

    UZ83S3T

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      750 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      50 mm
    • Dikte rail
      10 - 10 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UZ83S3T
    PDF
    RoHS report UZ83S3T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UZ83S3T | Hager Nederland

      Afbeelding UZ83S3T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ83S3T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UZ83S3T

      Raildrager 185 mm, 3-polig, inclusief montagebeugel, (2 stuks)

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2022-01-04 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2022-01-04

      PDF
      2,51 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ54S1 - Verticale raildragerset trapsgewijs 4-polig 630 A
      UZ54S1
      Verticale raildragerset trapsgewijs 4-polig 630 A
      Brutoprijs
      € 102,00
      / Stuk *
      € 102,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZAV - P/EN aansluitlip voor V-klemmen, 1 stuk
      LVZAV
      P/EN aansluitlip voor V-klemmen, 1 stuk
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    • 3
      LVZVAZ - V-klem 2x50-185 mm incl. P/EN-aansluiting, aluminium, set 3 stuks
      LVZVAZ
      V-klem 2x50-185 mm incl. P/EN-aansluiting, aluminium, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 129,00
      / Stuk *
      € 129,00
      / Stuk *
    • 4
      LVZVSE - Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      LVZVSE
      Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 54,00
      / Stuk *
      € 54,00
      / Stuk *
    • 5
      UZ62MB2 - UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks
      UZ62MB2
      UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks
      Brutoprijs
      € 110,00
      / Stuk *
      € 110,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group