The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­koper en toebe­horen
    • UZ64S2
    EAN-nummer
    3250616364806
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V30
    • Rail­koper en toebe­horen

    Railsysteemdrager 4-polig 630 A h = 300 rechts (20 stuks) UZ64S2

    Brutoprijs
    € 805,00
    / Stuk *
    € 805,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Railsysteemdrager 4-polig 630 A h = 300 rechts (20 stuks)

    UZ64S2

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      300 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UZ64S2
    PDF
    RoHS report UZ64S2
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UZ64S2 | Hager Nederland

      Afbeelding UZ64S2

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ64S2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UZ64S2

      Railsysteemdrager 4-polig 630 A h = 300 rechts (20 stuks)

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KDN180A - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
      KDN180A
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 13,40
      / Stuk *
      € 13,40
      / Stuk *
    • 2
      KDN163A - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      KDN163A
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 12,10
      / Stuk *
      € 12,10
      / Stuk *
    • 3
      KDN163B - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 57 modulen
      KDN163B
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 57 modulen
      Brutoprijs
      € 45,40
      / Stuk *
      € 45,40
      / Stuk *
    • 4
      KDN463E - Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
      KDN463E
      Kamrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
      Brutoprijs
      € 23,40
      / Stuk *
      € 23,40
      / Stuk *
    • 5
      KDN180B - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
      KDN180B
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
      Brutoprijs
      € 52,30
      / Stuk *
      € 52,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group