Verdiepingsbeugel 50 mm voor koppelstuk (2 stuks) UZ50AK

EAN-nummer
3250616367227
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
5A7
€ 13,40
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    25 mm
  • Breedte
    170 mm
  • Diepte
    150 mm
Materiaal
  • Kleur
    Zink
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.