Isolatie voor UZ010/UZ020 (set à 2st) • UZ018 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabelmanagementsystemen
  • Kabelkanalen
  • LF - kabelkanaalsysteem
  • UZ018

Isolatie t.b.v. UZ010/UZ020 (2 stuks)

UZ018

  • LF - kabelkanaalsysteem

Isolatie t.b.v. UZ010/UZ020 (2 stuks) UZ018

EAN-nummer
3250616360181
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S90
Brutoprijs
€ 69,00
/ Stuk *
€ 69,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration UZ018 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UZ018 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UZ018 | Hager Nederland

    Afbeelding UZ018

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Montageanleitung für UZ018 | Hager Nederland

    Montageanleitung für UZ018

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    409,36 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LF1001009016 - LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
    LF1001009016
    LF, bodemprofiel + deksel 10x10 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 2,70
    / meter *
    € 2,70
    / meter *
  • 2
    LF1501507030 - LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, grijs
    LF1501507030
    LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 3,45
    / meter *
    € 3,45
    / meter *
  • 3
    LF1501507035 - LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, lichtgrijs
    LF1501507035
    LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, lichtgrijs
    Brutoprijs
    € 3,50
    / meter *
    € 3,50
    / meter *
  • 4
    LF1501509016 - LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, verkeerswit
    LF1501509016
    LF, bodemprofiel + deksel 15x15 mm, verkeerswit
    Brutoprijs
    € 3,50
    / meter *
    € 3,50
    / meter *
  • 5
    LF2002007030 - LF, bodemprofiel + deksel 20x20 mm, grijs
    LF2002007030
    LF, bodemprofiel + deksel 20x20 mm, grijs
    Brutoprijs
    € 3,90
    / meter *
    € 3,90
    / meter *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group