Aardeverbinding blank 25 mm² M6/M8 UZ009

EAN-nummer
3250616360099
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S90
Brutoprijs
€ 20,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    30 mm
  • Breedte
    30 mm
  • Diepte
    315 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.