Afdekplaat lastscheiders 250 A of 400 A 300 x 250 mm US21C1
EAN-nummer
3250616365797
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 88,30
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte300 mm
-
Breedte250 mm
-
Diepte50 mm
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte1
-
Aantal verdelerrijen2
Materiaal
-
KleurHelderwit
-
TransparantNee
-
MateriaalKunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding US21C1
-
Product datasheet
Hager Productdatablad US21C1
Afdekplaat lastscheiders 250 A of 400 A 300 x 250 mm
PDF
Meer documentatie