Afdekplaat met sleuf horizontaal 300 x 250 mm DIN-rail afstand 150 mm US21A2

EAN-nummer
3250616291713
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
€ 65,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    50 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Aantal rijen
    2
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Trans­pa­rant
    Nee
  • Materiaal
    Kunst­stof
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.