The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­koper en toebe­horen
    • UM35A
    EAN-nummer
    3250616230309
    Verpakking
    5 stuks
    Artikelgroep
    V40
    • Rail­koper en toebe­horen

    Railkoper 30 x 5 mm b = 1250 mm UM35A

    Brutoprijs
    € 123,00
    / Stuk *
    € 123,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Railkoper 30 x 5 mm b = 1250 mm

    UM35A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      400 A
    Afme­tingen
    • Dikte rail
      5 - 5 mm
    • Hoogte railsysteem
      30 mm
    • Lengte stroom­rail
      1250 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      5
    • Type rail
      Plat
    Materiaal
    • Materiaal
      Koper

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UM35A
    PDF
    Hager RoHS report UM35A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UM35A | Hager Nederland

      Afbeelding UM35A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UM35A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UM35A

      Railkoper 30 x 5 mm b = 1250 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KDN180B - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
      KDN180B
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
      Brutoprijs
      € 52,30
      / Stuk *
      € 52,30
      / Stuk *
    • 2
      KDN163B - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 57 modulen
      KDN163B
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 57 modulen
      Brutoprijs
      € 45,40
      / Stuk *
      € 45,40
      / Stuk *
    • 3
      KDN180A - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
      KDN180A
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 13,40
      / Stuk *
      € 13,40
      / Stuk *
    • 4
      KDN163A - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      KDN163A
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 12,10
      / Stuk *
      € 12,10
      / Stuk *
    • 5
      KDN280B - Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
      KDN280B
      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
      Brutoprijs
      € 89,20
      / Stuk *
      € 89,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group