Railkoper 12 x 5 mm b = 1000 mm UM14A
EAN-nummer
3250616230224
Verpakking
20 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom250 A
Afmetingen
-
Dikte rail12 - 12 mm
-
Hoogte railsysteem5 mm
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte4
Materiaal
-
MateriaalKoper
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UM14A
-
Product datasheet
Hager Productdatablad UM14A
Railkoper 12 x 5 mm b = 1000 mm
PDF
Meer documentatie