The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UE42B8N
    EAN-nummer
    3250616151390
    Verpakking
    1 Stuk

    Bouwsteen, 600x500mm, voor 9x NH00-lastscheiderstrook, rail 60mm, horizontaal UE42B8N

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bouwsteen, 600x500mm, voor 9x NH00-lastscheiderstrook, rail 60mm, horizontaal

    UE42B8N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • NH-ze­ke­rin­g­last­scheider met strip 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • NH-ze­ke­rin­g­last­scheider met strip
    • LVS0060RPX

      Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklemaansluiting

      € 222,00  / Stuk*
    • LVS0060SPX

      Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting

      € 194,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      600 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Afstand railsysteem
      60 mm
    • Hoogte railsysteem
      30 mm
    • Dikte rail
      10 - 10 mm
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Confi­gu­ratie
    • Is voor­ge­mon­teerd
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      630 A
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Univers N-com­pa­ti­bi­li­teit
      Assemblageset
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE42B8N
    PDF
    RoHS report UE42B8N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UE42B8N | Hager Nederland

      Afbeelding UE42B8N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UE42B8N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UE42B8N

      Bouwsteen, 600x500mm, voor 9x NH00-lastscheiderstrook, rail 60mm, horizontaal

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-06-17 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2015-06-17

      PDF
      3,02 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung | Hager Nederland

      Montageanleitung

      Installatiehandleiding International 2013-09-02

      PDF
      2,30 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group