Bouwsteen, 450x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal UE32E0A
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingsschot 2 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 1 producten beschikbaar -
Toebehoren railsysteem 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte450 mm
-
Breedte500 mm
-
Diepte110 mm
-
Dikte rail5 - 10 mm
-
Hoogte railsysteem20 mm
-
Afstand railsysteem60 mm
-
Gemonteerd opRailsysteem
-
Aantal polen4
-
Nominale stroom IN630 A
-
RAL-code9010
-
MateriaalKunststof
-
Met dekselJa
-
Aantal verdelerrijen3
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UE32E0A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UE32E0A
Bouwsteen, 450x500mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal
PDF -
Installatiehandleiding
Montageanleitung für Baustein mit Sammelschienenträger 60 mm
Installatiehandleiding International 2003-05-15
PDF554,62 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB