Bouwsteen, 450x250mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal UE31E0A

EAN-nummer
3250616151086
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 154,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Schei­dings­schot 2 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen railsysteem 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    450 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    110 mm
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Hoogte railsysteem
    30 mm
  • Afstand railsysteem
    60 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Railsysteem
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Kunst­stof
Leve­rings­om­vang
  • Met deksel
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.