The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UE22C4N
    EAN-nummer
    3250616151406
    Verpakking
    1 Stuk

    Bouwsteen, 300x500mm, 4 NH00-patroonlastsch.stroken op railsyst. 60mm verticaal UE22C4N

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bouwsteen, 300x500mm, 4 NH00-patroonlastsch.stroken op railsyst. 60mm verticaal

    UE22C4N

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • NH-ze­ke­rin­g­last­scheider met strip 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • NH-ze­ke­rin­g­last­scheider met strip
    • LVS0060RPX

      Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklemaansluiting

      € 222,00  / Stuk*
    • LVS0060SPX

      Gr. 00, 60 mm railafstand, 3-polig schakelend, M8 aansluiting

      € 194,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Dikte rail
      10 - 10 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Aantal verde­ler­rijen
      2
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UE22C4N
    PDF
    RoHS report UE22C4N
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UE22C4N | Hager Nederland

      Afbeelding UE22C4N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UE22C4N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UE22C4N

      Bouwsteen, 300x500mm, 4 NH00-patroonlastsch.stroken op railsyst. 60mm verticaal

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung | Hager Nederland

      Montageanleitung

      Installatiehandleiding International 2010-07-19

      PDF
      4,60 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group