UDM3244Q12

Montagedeksel voor UD grootte 3 gestanst Q12 244x244mm
Bestelnummer
UDM3244Q12
EAN-nummer
4012002238349
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A3
Brutoprijs
82,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 360 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 360 mm
    • Maat a
      • 244 mm
    • Maat b
      • 244 mm
    • Materiaaldikte
      • 4 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • verzinkt
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • Staal
  • Montage
    • Montageopening
      • kwadraatvorm
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor UDM3244Q12

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for UDM3244Q12

    PDF
    401 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for UDM3244Q12

    PDF
    676 KB
  • Installatiehandleiding voor UDM3244Q12

    PDF
    676 KB
  • BIM-model

  • BIM models for UDM3244Q12

    ZIP
    47 MB
  • BIM Revid model voor UDM3244Q12

    ZIP
    47 MB
  • ZIP
    6 MB
  • ZIP
    6 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for UDM3244Q12

    PDF
    49 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Universal-Bodendose zur Aufnahme von Einbaueinheiten
über Montagedeckel in drei Ausführungen: mit Bodenblech und flexibler transparenter Folienschalung oder Haltepratzen in Größe 2 (428 x 428 mm für max. 4 Kanäle mit Nennbreite von 240 mm) und Größe 3 (498 x 498 mm für max. 4 Kanäle mit Nennbreite von 340 mm) oder mit Bodenblech und Schalung aus Stahlblech in Größe 3 zum Einbau in den Estrich. 
Die beiden ersten Varianten sind mit innenliegender stufenloser Höhennivellierung, ab Mindesteinbauhöhe nivellierbar und werkseitig mit montierter Trittschalldämmung und Nivellierstiften. Das Anschließen von Unterflurkanälen erfolgt durch Einschneiden der Folie mit Schere oder Messer.
Die Ausführung mit Stahlblechschalung mit einer Mindest-Einbauhöhe von 70 mm verfügt ebenfalls über eine innenliegende stufenlose Höhennivellierung und die Stahlblechwände sind im Querschnittsraster der estrichüberdeckten Kanäle UK perforiert. Eine Nivellierung über 120 mm ist nur mit Aufstockkrahmen möglich.

Hinweis: Die Montagedeckel müssen separat bestellt werden

Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Gekopieerd !
Exportieren
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.