Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(215-265)mm UDB2215265

EAN-nummer
4012002238028
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A3
€ 324,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/­mon­ta­gemateriaal 1 producten beschikbaar
  • Ophoog­frame vloerinstallaties­doos 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    428 mm
  • Mini­male dekvloer­hoogte
    215 mm
  • Nivel­leer­be­reik
    215 - 265 mm
  • Nomi­nale grootte
    240 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    1,50 - 1,50 kN
Samen­stel­ling
  • Geschikt voor installatie­af­dich­ting
    Nee
  • Met bodem­plaat
    Ja
  • Montage deksel­houder
    Ja
Materiaal
  • Materiaal zijwand
    Kunst­stof
Deksel, deur
  • Type deksel
    Jaloezie
Func­ties
  • Ontkop­pelmogelijk­heid deksel van bodem­deel
    Ja
  • Geschikt voor vloer­goot boven­lig­gend gesloten
    Nee
  • Geschikt voor verzonken vloer­goot
    Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.