The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • UDAR125A

Montagedoos rond voor droog en nat vloeronderhoud met aluminium top UDAR125A

EAN-nummer
4012002237946
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Montagedoos rond voor droog en nat vloeronderhoud met aluminium top

UDAR125A

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
TUSS000
TUSS000
Sleutel voor los- & vastschroeven van blinddeksel voor kabeluitvoerstuk
€ 29,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Met afdek­king voor vloer­be­dek­king
    Nee
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Nee
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    90 mm
  • Inbouw­dia­meter
    125 mm
  • Lengte
    157 mm
  • Buiten diameter
    125 mm
Installatie, montage
  • Geschikt voor verzonken montage in de vloer
    Nee
  • Geschikt voor verwer­king in beton
    Ja
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Nee
  • Geschikt voor natte reini­ging
    Ja
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Nat
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Kleur
    Aluminium
Gebruiks­voor­waarden
  • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend over een groot opper­vlak (zware belas­ting)
    15 kN
  • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
    3 kN
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Ja
Vorm
  • Vorm
    Rond
Teksten
  • Leiding­uit­voer
    Met leiding­uit­voer
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    1
  • Aantal Schuk­o-­con­tact­dozen
    1
Samen­stel­ling
  • Aantal in te bouwen/aan te sluiten appa­raten
    1
  • Aantal outlets
    0
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
    IP44

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UDAR125A | Hager Nederland

    Afbeelding UDAR125A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UDAR125A | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UDAR125A

    Montagedoos rond voor droog en nat vloeronderhoud met aluminium top

    PDF
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group