The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UC31LTM1
    EAN-nummer
    3250616371750
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V16

    Bouwgroep, 450x250mm, voor MCCB 250 A / TM UC31LTM1

    Brutoprijs
    € 153,00
    / Stuk *
    € 153,00
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    UK31TB3

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwgroep, 450x250mm, voor MCCB 250 A / TM

    UC31LTM1

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      110 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja
    Materiaal
    • RAL-­code
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration UC31LTM1
    PDF
    Hager RoHS report UC31LTM1
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UC31LTM1 | Hager Nederland

      Afbeelding UC31LTM1

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad UC31LTM1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UC31LTM1

      Bouwgroep, 450x250mm, voor MCCB 250 A / TM

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen | Hager Nederland

      Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen

      Installatiehandleiding International 2013-06-27

      PDF
      109,78 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group