The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
  • UC21S6
  • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

Bouwgroep, 300x250mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal UC21S6

EAN-nummer
3250616371118
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
Brutoprijs
€ 134,00
/ Stuk *
€ 134,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bouwgroep, 300x250mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal

UC21S6

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    125 mm
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Afstand railsysteem
    60 mm
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Poly­sty­reen (PS)
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC21S6
PDF
Hager RoHS report UC21S6
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UC21S6 | Hager Nederland

    Afbeelding UC21S6

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UC21S6 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UC21S6

    Bouwgroep, 300x250mm, voor railsysteem 60mm, 4-polig, horizontaal

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-05-04 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2015-05-04

    PDF
    753,37 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UC31LE3M - Bouwgroep, 450x250mm, voor MCCB 400/630 A + motorbediening
    UC31LE3M
    Bouwgroep, 450x250mm, voor MCCB 400/630 A + motorbediening
    Brutoprijs
    € 158,00
    / Stuk *
    € 158,00
    / Stuk *
  • 2
    UC41LE3M - Bouwgroep, 600x250mm, voor MCCB 400/630 A met motorbediening
    UC41LE3M
    Bouwgroep, 600x250mm, voor MCCB 400/630 A met motorbediening
    Brutoprijs
    € 172,00
    / Stuk *
    € 172,00
    / Stuk *
  • 3
    UC32LE3M - Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 400/630 A met motorbediening
    UC32LE3M
    Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 400/630 A met motorbediening
    Brutoprijs
    € 186,00
    / Stuk *
    € 186,00
    / Stuk *
  • 4
    UC32LE5M - Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
    UC32LE5M
    Bouwgroep, 450x500mm, voor MCCB 800/1000 A + motorbediening
    Brutoprijs
    € 184,00
    / Stuk *
    € 184,00
    / Stuk *
  • 5
    UC52LE7 - Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
    UC52LE7
    Bouwgroep, 750x500mm, voor 1x MCCB 1250/1600 A
    Brutoprijs
    € 354,00
    / Stuk *
    € 354,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group