The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UC13BAKL
    EAN-nummer
    3250616371545
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V16

    Bouwgroep, 150x750mm, afdekplaat transparant UC13BAKL

    Brutoprijs
    € 180,00
    / Stuk *
    € 180,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwgroep, 150x750mm, afdekplaat transparant

    UC13BAKL

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Bedra­dings­koker 3 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Bedra­dings­koker
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ52A1

      Bedradingskoker 2 velden univers N

      € 27,40  / Stuk*
    • UZ50A1

      Bedradingskoker houder (2 stuks)

      € 18,40  / Stuk*
    • UT50C

      Bedradingskoker deksel lengte 2 meter

      € 18,50  / Stuk*
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 44,40  / Stuk*
    • UZ04Z2

      Verdiepingsbeugel groot

      € 65,10  / Stuk*
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

      € 53,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      150 mm
    • Breedte
      750 mm
    • Diepte
      100 mm
    Samen­stel­ling
    • Is gesloten
      Ja
    Materiaal
    • Trans­pa­rant
      Ja
    • Materiaal
      Poly­sty­reen (PS)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC13BAKL
    PDF
    RoHS report UC13BAKL
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UC13BAKL | Hager Nederland

      Afbeelding UC13BAKL

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC13BAKL | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UC13BAKL

      Bouwgroep, 150x750mm, afdekplaat transparant

      PDF
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group