Bouwgroep, 150x250mm, afdekplaat, transparant UC11BAKL
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bedradingskoker 3 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte150 mm
-
Breedte250 mm
-
Diepte100 mm
-
Is geslotenJa
-
TransparantJa
-
MateriaalPolystyreen (PS)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UC11BAKL
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UC11BAKL
Bouwgroep, 150x250mm, afdekplaat, transparant
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB