![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
KNX verwarmingsactor 6-voudig 24/230 VAC TYF656T
EAN-nummer
3250617579780
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: TYM646T
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: TYM646T
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
Spanning
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Hulpspanning110 - 230 V
Stroom / temperatuur
-
Max. schakelstroom0,16 A
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Afmetingen
-
Aantal breedte-eenheden4
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TYF656T
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, pl-PL 2015-07-15
PDF452,16 kBInstallatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2010-02-10
PDF783,06 kB -
KNX-productdatabase
ETS Database for TYF656T
KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD4133,10 kBKNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD137,86 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2015-07-13
PDF4,26 MB
Meer documentatie