The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TYM646T
    EAN-nummer
    3250618502039
    Verpakking
    1 Stuk

    Verwarmingsactor, KNX System, 6-voudig, 24/230 VAC TYM646T

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verwarmingsactor, KNX System, 6-voudig, 24/230 VAC

    TYM646T

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Uitgangsspan­ning
      24 - 230 V
    • Hulp­span­ning
      110 - 230 V
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      1 VA
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0,40 W
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      0,16 A
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.5 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.5 - 4 mm²
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-een­heden
      4
    Teksten
    • Functie
      Blok­keer­functie kan per acto­ruit­gang worden geac­ti­veerd via hand­ma­tige bedie­nings­knoppen of bus, Met ventiel­be­scher­mings­functie
    • Zeke­ring
      Bevei­li­ging tegen kortsluiting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYM646T
    PDF
    RoHS report TYM646T
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYM646T | Hager Nederland

      Afbeelding TYM646T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYM646T | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYM646T

      Verwarmingsactor, KNX System, 6-voudig, 24/230 VAC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-03-17 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2017-03-17

      PDF
      2,29 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-17 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-17

      PDF
      4,04 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYM646T | Hager Nederland

      ETS Database for TYM646T

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      331,26 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS TYM646T_TYM646R | Hager Nederland

      Application description ETS TYM646T_TYM646R

      Toepassingsgids en-GB 2019-11-19

      PDF
      3,89 MB
      Afbeelding Application description ETS TYM646T_TYM646R | Hager Nederland

      Application description ETS TYM646T_TYM646R

      Toepassingsgids nl-NL 2019-11-19

      PDF
      4,20 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-04 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-04

      PDF
      134,96 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group