The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • TYB673B

KNX ledcontroller 3-kanaals constante stroom uitgang TYB673B

EAN-nummer
3250617579537
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

KNX ledcontroller 3-kanaals constante stroom uitgang

TYB673B

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
TGA200
TGA200
Voedingsmodule 24 V=, 1 A
€ 207,00/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding TYB673B | Hager Nederland

    Afbeelding TYB673B

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TYB673B | Hager Nederland

    Hager Productdatablad TYB673B

    KNX ledcontroller 3-kanaals constante stroom uitgang

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2014-09-05 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT 2014-09-05

    PDF
    705,51 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS Database for TYB673B | Hager Nederland

    ETS Database for TYB673B

    KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    76,56 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description TYB673A_B | Hager Nederland

    Application description TYB673A_B

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,12 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group