The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • TYB641A

KNX radiatoractor 1-voudig, inbouw TYB641A

EAN-nummer
3250616059948
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

KNX radiatoractor 1-voudig, inbouw

TYB641A

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Max. schakel­stroom
    0,60 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Afme­tingen
  • Aantal breed­te-een­heden
    0
Teksten
  • Functie
    Binaire ingangs­func­ties: Schakelen, dimmen, rolluik­be­stu­ring en indi­cator
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding TYB641A | Hager Nederland

    Afbeelding TYB641A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TYB641A | Hager Nederland

    Hager Productdatablad TYB641A

    KNX radiatoractor 1-voudig, inbouw

    PDF
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYB641A | Hager Nederland

    Logiciel d'application ETS du TYB641A

    KNX-productdatabase en-GB, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    142,89 kB
    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYB641A | Hager Nederland

    Logiciel d'application ETS du TYB641A

    KNX-productdatabase en-GB, de-DE 2023-08-25

    VD4
    156,53 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Description d'application ETS TYB641A | Hager Nederland

    Description d'application ETS TYB641A

    ETS Application description

    PDF
    1,56 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group