The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • TYB621C

KNX jaloezieactor, inbouw, 1-voudig, 230 V~ TYB621C

EAN-nummer
3250616059597
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

KNX jaloezieactor, inbouw, 1-voudig, 230 V~

TYB621C

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Samen­stel­ling
  • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
    Ja
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    4 A
  • Max. schakel­stroom
    4 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.75 - 2.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.75 - 2.5 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    6

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding TYB621C | Hager Nederland

    Afbeelding TYB621C

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TYB621C | Hager Nederland

    Hager Productdatablad TYB621C

    KNX jaloezieactor, inbouw, 1-voudig, 230 V~

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Module 1sortie volets roulants et/ou stores à encastrer 6T 8512A | Hager Nederland

    Module 1sortie volets roulants et/ou stores à encastrer 6T 8512A

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2013-04-24

    PDF
    647,04 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren | Hager Nederland

    Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren

    Tabel om juiste rolluik- en jaloezieactor te vinden

    PDF
    232,98 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYB621C | Hager Nederland

    Logiciel d'application ETS du TYB621C

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    216,97 kB
    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYB621C | Hager Nederland

    Logiciel d'application ETS du TYB621C

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    VD5
    349,38 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Nederland

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    6,81 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Nederland

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    6,23 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Nederland

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids nl-NL 2013-11-22

    PDF
    6,89 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group