The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • TYA663A

KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W TYA663A

EAN-nummer
3250616059689
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

TYA663AN

KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W

TYA663A

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
  • Ingangsspan­ning
    230 - 230 V
  • Systeem­span­ning
    30 VDC via bus
  • Hulp­span­ning
    230 - 230 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
    2,30 mA
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.75 - 2.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.75 - 2.5 mm²
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    3
  • Type dimmer
    Universeel
Verlich­ting
  • Dimbare 230 V LED-lamp
    60 - 60 W
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    6
Vermogen
  • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
    300 W
  • Vermogen gloei­lamp
    900 - 900 W
  • Dimver­mogen
    900 - 900 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Nee
  • Aansluit­wijze
    quickconnect
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Teksten
  • Zeke­ring
    Over­ver­hit­tings­be­vei­li­ging (aan­dui­ding door led), Bevei­li­ging tegen kortsluiting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
  • Modus
    1. 2- of 3-kanaals bedrijf mogelijk, Koppe­ling van de belas­ting van 2 of 3 kanalen ter verho­ging van het uitgangs­ver­mogen via de keuzeschakelaar
  • Dimprin­cipe
    Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend, Mini­ma­le/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instel­baar
  • Functie
    Program­meer­functie voor geop­ti­ma­li­seerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakel­baar
  • Aansluit­wijze
    Met quickconnect-­steek­klemmen
  • Tekst
    Groot tekst­veld
  • Bevei­li­ging
    Met over­ver­hit­tings-, over­be­las­tings- en kort­sluit­be­vei­li­ging

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding TYA663A | Hager Nederland

    Afbeelding TYA663A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TYA663A | Hager Nederland

    Hager Productdatablad TYA663A

    KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Functieoverzicht dimactoren | Hager Nederland

    Functieoverzicht dimactoren

    Tabel om juiste dimactor te vinden

    PDF
    99,57 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA663A | Hager Nederland

    Logiciel d'application ETS du TYA663A

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    422,14 kB
    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA663A | Hager Nederland

    Logiciel d'application ETS du TYA663A

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    VD5
    676,04 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Description d'application ETS TYA661AB TYA663A EN | Hager Nederland

    Description d'application ETS TYA661AB TYA663A EN

    Toepassingsgids en-GB 2013-10-28

    PDF
    5,06 MB
    Afbeelding PD_TYA661AB_TYA663A_ETS_Uitgangsmodule_voor_variabele_verlichting_1_en_3_uitgangen_NL | Hager Nederland

    PD_TYA661AB_TYA663A_ETS_Uitgangsmodule_voor_variabele_verlichting_1_en_3_uitgangen_NL

    Toepassingsgids nl-NL 2013-10-28

    PDF
    9,02 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group