KNX schakelactor, inbouw, 1-voudig, 4 A TXB201A
EAN-nummer
3250616049437
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
Met KNX-bussysteemJa
-
Met bussysteem KNX RFNee
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
Samenstelling
-
Met schakelaar voor handbedieningJa
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom4 A
Vermogen
-
Uitgangsvermogen600 W
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Systeemspanning30 VDC via bus
-
Netspanning via bus21 - 32 V
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.75 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.75 - 2.5 mm²
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TXB201A
-
Product datasheet
Hager Productdatablad TXB201A
KNX schakelactor, inbouw, 1-voudig, 4 A
PDF -
Installatiehandleiding
Module 1 sortie 4A a encastrer TXB201A
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF251,96 kB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TXB201A
KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD239,70 kB
Meer documentatie