The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Dimac­toren
    • TXA661B
    EAN-nummer
    3250616048713
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W30
    Kennisgeving EU Data Act
    • Dimac­toren

    KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W TXA661B

    Brutoprijs
    € 225,60
    / Stuk *
    € 225,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W

    TXA661B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Ingangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    • Hulp­span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      2,30 mA
    • Nomi­nale stroom IN
      0
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      1
    • Type dimmer
      Dimactor
    • Met batterij
      Nee
    Verlich­ting
    • Vermogen LED-lamp
      120 W
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      600 W
    • Vermogen gloei­lamp
      600 - 600 W
    • Dimver­mogen
      600 - 600 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    • Aansluit­wijze
      quickconnect
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Teksten
    • Zeke­ring
      Over­ver­hit­tings­be­vei­li­ging (aan­dui­ding door led), Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (elek­tro­ni­sche zeke­ring), Bevei­li­ging tegen kortsluiting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
    • Dimprin­cipe
      Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend, Mini­ma­le/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instel­baar
    • Functie
      Program­meer­functie voor geop­ti­ma­li­seerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakel­baar
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    • Tekst
      Groot tekst­veld
    • Bevei­li­ging
      Met over­ver­hit­tings-, over­be­las­tings- en kort­sluit­be­vei­li­ging
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Rege­ling dimni­veau, Aan/uit-status, Scènes
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA661B
    PDF
    RoHS report TXA661B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA661B | Hager Nederland

      Afbeelding TXA661B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA661B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA661B

      KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2017-02-22

      PDF
      564,25 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-07-05 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-07-05

      PDF
      954,07 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht dimactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht dimactoren

      Tabel om juiste dimactor te vinden

      PDF
      99,57 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TXA661B | Hager Nederland

      ETS Database for TXA661B

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      KNXPROD
      158,19 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-13

      PDF
      136,74 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TX211A - Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
      TX211A
      Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
      Brutoprijs
      € 430,50
      / Stuk *
      € 430,50
      / Stuk *
    • 2
      TYA661BN - KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W
      TYA661BN
      KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W
      Brutoprijs
      € 242,10
      / Stuk *
      € 242,10
      / Stuk *
    • 3
      TYA661AN - KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W
      TYA661AN
      KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W
      Brutoprijs
      € 179,20
      / Stuk *
      € 179,20
      / Stuk *
    • 4
      TXA663A - KNX universele dimmer - Zelflerend, 3x300W
      TXA663A
      KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W
      Brutoprijs
      € 408,90
      / Stuk *
      € 408,90
      / Stuk *
    • 5
      TYA663AN - KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W
      TYA663AN
      KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W
      Brutoprijs
      € 741,00
      / Stuk *
      € 741,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group