The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • TXA210N

KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W TXA210N

EAN-nummer
3250617579360
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

TXA661B

KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W

TXA210N

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Systeem­span­ning
    30 VDC via bus
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    0 - 45 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.75 - 2.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.75 - 2.5 mm²
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    1
  • Type dimmer
    Universeel
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Vermogen
  • Vermogen gloei­lamp
    20 - 600 W
  • Dimver­mogen
    0 - 600 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    quickconnect
Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS, easy

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding TXA210N | Hager Nederland

    Afbeelding TXA210N

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TXA210N | Hager Nederland

    Hager Productdatablad TXA210N

    KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Variateur TXA210N 600W TXA210AN 300W | Hager Nederland

    Variateur TXA210N 600W TXA210AN 300W

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2013-04-18

    PDF
    745,74 kB
  • Technische brochures

    Afbeelding Brochure universele modulaire dimmers | Hager Nederland

    Brochure universele modulaire dimmers

    PDF
    3,89 MB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Functieoverzicht dimactoren | Hager Nederland

    Functieoverzicht dimactoren

    Tabel om juiste dimactor te vinden

    PDF
    99,57 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA210N | Hager Nederland

    Logiciel d'application ETS du TXA210N

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    95,96 kB
    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TXA210N | Hager Nederland

    Logiciel d'application ETS du TXA210N

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    96,43 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N | Hager Nederland

    Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N

    Toepassingsgids en-GB 2012-09-25

    PDF
    1,24 MB
    Afbeelding Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N | Hager Nederland

    Description d'application ETS TXA210N_TXA210AN_TXA213N

    Toepassingsgids nl-NL 2012-09-25

    PDF
    1,28 MB
  • Functiebeschrijving

    Afbeelding Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N | Hager Nederland

    Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N

    Functiebeschrijving en-GB 2012-03-01

    PDF
    3,27 MB
    Afbeelding Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N | Hager Nederland

    Description de fonction TX100 TXA210N_TXA210AN_TXA213N

    Functiebeschrijving nl-NL 2012-03-01

    PDF
    3,29 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group