The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • TRB221A

Jalouzieactor inbouw KNX-RF, quicklink TRB221A

EAN-nummer
3250615989093
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Vervolgproducten:

TRM692G

Jalouzieactor inbouw KNX-RF, quicklink

TRB221A

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS, easy
Aansluitmogelijk­heden
  • Met bussysteem KNX RF
    Ja
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
Samen­stel­ling
  • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
    Ja
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Max. schakel­stroom
    5 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    0 - 45 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 2.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.5 - 2.5 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    0
Teksten
  • Functie
    Extra func­ties Easy: +6 scènes, repe­a­ter­functie, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­lift­klemmen

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding TRB221A | Hager Nederland

    Afbeelding TRB221A

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TRB221A | Hager Nederland

    Hager Productdatablad TRB221A

    Jalouzieactor inbouw KNX-RF, quicklink

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-01-10 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-01-10

    PDF
    2,78 MB
  • Productbijlage

    Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Nederland

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Productbijlage International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren | Hager Nederland

    Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren

    Tabel om juiste rolluik- en jaloezieactor te vinden

    PDF
    232,98 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS Database for TRB221A | Hager Nederland

    ETS Database for TRB221A

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    309,75 kB
    Afbeelding ETS Database for TRB221A | Hager Nederland

    ETS Database for TRB221A

    KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    347,30 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description TRB221A | Hager Nederland

    Application description TRB221A

    Toepassingsgids en-GB 2014-10-22

    PDF
    1,60 MB
    Afbeelding Application description TRB221A | Hager Nederland

    Application description TRB221A

    Toepassingsgids nl-NL 2014-10-22

    PDF
    1,53 MB
  • Functiebeschrijving

    Afbeelding TX100 Fonction description TRB221A_TRE221 | Hager Nederland

    TX100 Fonction description TRB221A_TRE221

    Functiebeschrijving en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,28 MB
    Afbeelding TX100 Fonction description TRB221A_TRE221 | Hager Nederland

    TX100 Fonction description TRB221A_TRE221

    Functiebeschrijving nl-NL 2020-01-01

    PDF
    1,30 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group