The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TJA470
    EAN-nummer
    3250618502350
    Verpakking
    1 Stuk

    Domovea expert met easy, IoT en Access Gate TJA470

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    TJAS471

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Handover FAQ

    Gereedschap openen

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Domovea expert met easy, IoT en Access Gate

    TJA470

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • DC-voe­ding 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • DC-voe­ding
    • TGA200

      Voedingsmodule 24 V=, 1 A

      € 213,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Ja
    • Aantal kanalen
      1
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Type voeding
      DC
    Aansluitmogelijk­heden
    • Type inter­face bussysteem­/­media gateway
      Meer­vou­dige inter­faces
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-een­heden
      6
    Teksten
    • Functie
      Lokale en externe verbin­ding tussen het deur­sta­tion en IP-ap­pa­ra­tuur, zoals smartpho­nes, tablets en pc's
    • Tekst
      Groot tekst­veld
    • Versleu­te­ling
      Beheer van 4 confi­gu­reer­bare gebrui­kers­pro­fielen
    • Aansluit­ste­kers
      Met 2 USB-aansluitingen type A
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      500

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TJA470
    PDF
    RoHS report TJA470
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TJA470 | Hager Nederland

      Afbeelding TJA470

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TJA470 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TJA470

      Domovea expert met easy, IoT en Access Gate

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Leaflet domovea (EN) | Hager Nederland

      Leaflet domovea (EN)

      Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)

      PDF
      900,23 kB
      Afbeelding Leaflet domovea (IT & NL) | Hager Nederland

      Leaflet domovea (IT & NL)

      Leaflet TJA470, TJA670 (Italian & Dutch, 2023-06-29)

      PDF
      1,63 MB
    • Software

      Afbeelding Access Client Touch Panel V 1.5.7 | Hager Nederland

      Access Client Touch Panel V 1.5.7

      Elcom Access app 1.5.7 for android

      ZIP
      64,30 MB
      Afbeelding Hager Pilot MacOS | Hager Nederland

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Afbeelding Hager Pilot Windows | Hager Nederland

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Afbeelding Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Nederland

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      224,92 MB
      Afbeelding domovea Client Android | Hager Nederland

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Afbeelding domovea Client MacOS | Hager Nederland

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Afbeelding domovea Client Windows | Hager Nederland

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS product database (Dummy application) | Hager Nederland

      ETS product database (Dummy application)

      KNX-productdatabase International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Afbeelding ETS product database for TJA470 | Hager Nederland

      ETS product database for TJA470

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11

      KNXPROD
      83,44 kB
    • Handboek

      Afbeelding Installatiehandleiding domovea (NL) | Hager Nederland

      Installatiehandleiding domovea (NL)

      Installatiehandleiding domovea TJA470, TJA670 (Nederlands, 2020-02-03)

      PDF
      1,28 MB
      Afbeelding Installation manual domovea (EN) | Hager Nederland

      Installation manual domovea (EN)

      Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)

      PDF
      1,75 MB
    • Tools

      Afbeelding Handover FAQ | Hager Nederland

      Handover FAQ

      Tools nl-NL 2026-06-12

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-11-02 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-02

      PDF
      144,52 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group