Buskabel 2 x 2 x 0,8, halogeenvrij, lengte 500 m TG061
EAN-nummer
3250615870612
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Kabel
-
Kabellengte500 m
Materiaal
-
KleurGroen
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-30 - 70 °C
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede0,80 - 0,80 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TG061
-
Product datasheet
Hager Productdatablad TG061
Buskabel 2 x 2 x 0,8, halogeenvrij, lengte 500 m
PDF
Meer documentatie