The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • TG029
    EAN-nummer
    3250615870292
    Verpakking
    1 stuk
    Artikelgroep
    W75
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig TG029

    Brutoprijs
    € 137,20
    / stuk *
    € 137,20
    / stuk *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig

    TG029

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TG029
    PDF
    RoHS report TG029
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TG029 | Hager Nederland

      Afbeelding TG029

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad TG029 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TG029

      Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig

      PDF
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPE040R - Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 4P
      SPE040R
      Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 4P
      Brutoprijs
      € 53,00
      / stuk *
      € 53,00
      / stuk *
    • 2
      SPE440R - Overspanningsbeveiliging - T2 4P, 40kA, TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE440R
      Overspanningsbeveiliging T2 4P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 358,00
      / stuk *
      € 358,00
      / stuk *
    • 3
      SPE040N - Steekelement T2 N-PE Uc - 255V Imax 40kA Up 1,5kV
      SPE040N
      Steekelement T2 N-PE Uc 255 V Imax 40 kA Up 1, 5 kV
      Brutoprijs
      € 131,00
      / stuk *
      € 131,00
      / stuk *
    • 4
      SPA911 - Overspanningsbeveiliging T1+T2 - 2-polig TN-S TT 25kA
      SPA911
      Overspanningsbeveiliging T1+T2 2-polig TN-S TT 25 kA
      Brutoprijs
      € 408,00
      / stuk *
      € 408,00
      / stuk *
    • 5
      SPA180 - Oversp.bev. T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1 - 5KV + sign.contact + geïnt.
      SPA180
      Oversp.bev. T1+T2 1P Iimp 25 kA Up 1, 5 kV + sign.contact + geïnt. zek.
      Brutoprijs
      € 454,00
      / stuk *
      € 454,00
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group