The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TE331
    EAN-nummer
    3250617574051
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen TE331

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen

    TE331

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    EK028
    EK028
    Stroomtrafo voor TE331/332
    € 40,70/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    60005
    60005
    Stroomtransformator voor toepassing XEV304 (1 stuk)
    € 31,70/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • EK089

      Binnen temperatuursensor voor TE331/332

      € 115,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      KNX
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met Power­net-­bussysteem
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Maximale meet­cir­cuit­stroom
      90 A
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      15 mA
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Teksten
    • Klem
      Met aansluit­klem voor buiten­tem­pe­ra­tuur­sensor, Met aansluit­klem voor externe commu­ni­ca­tie-­in­gang (alleen voor Frank­rijk), Met aansluit­klem voor tarief­uit­gang (HT/NT), Met voedings­aan­sluit­klemmen, Met 2 aansluit­klemmen van de refe­ren­tie­fases voor tellerkanaal 2 en 3, 3x aansluit­klemmen voor stroom­trans­for­ma­toren

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TE331 | Hager Nederland

      Afbeelding TE331

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TE331 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TE331

      KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TE331 | Hager Nederland

      ETS Database for TE331

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TE331 | Hager Nederland

      Application description TE331

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Application description TE331 | Hager Nederland

      Application description TE331

      Functiebeschrijving en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
      Afbeelding Application description TE331 | Hager Nederland

      Application description TE331

      Functiebeschrijving en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      117,80 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group