The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars
    • SVN433
    De Hager SVN433 is een modulaire drukknopschakelaar met vergrendeling en 2 maakcontacten. Bij indrukken blijft de schakelaar in de gekozen stand, in tegenstelling tot de SVN311-pulsdrukker die na loslaten terugveert. Geschikt voor 16A bij 230V AC en één DIN-module breed, voorzien van groene signaallamp
    EAN-nummer
    3250615721990
    Verpakking
    12 stukken
    Artikelgroep
    F10
    • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars

    Drukknopschakelaar - 2NO, 16A, 230V AC, led groen SVN433

    Brutoprijs
    € 36,20
    / stuk *
    € 36,20
    / stuk *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Drukknopschakelaar - 2NO, 16A, 230V AC, led groen

    SVN433

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Aantal wissel­con­tacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      2
    • Met signaal­lamp
      Ja
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Impuls­stroom
      16 A
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      66 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Materiaal
    • Kleur
      Groen

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SVN433
    PDF
    RoHS report SVN433
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SVN433 | Hager Nederland

      Afbeelding SVN433

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad SVN433 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SVN433

      Drukknopschakelaar, 2 maak 16 A, 230 VAC, led groen

      PDF
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SBN390 - Modulaire lastscheider - 3-polig 100A, grijze tuimel
      SBN390
      Modulaire lastscheider 3-polig 100 A, grijze tuimel
      Brutoprijs
      € 91,10
      / stuk *
      € 91,10
      / stuk *
    • 2
      SVN221 - Ledsignaalmodule - 3x groen, 230V AC
      SVN221
      Ledsignaalmodule 3 x groen, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 42,70
      / stuk *
      € 42,70
      / stuk *
    • 3
      SVN129 - Ledsignaalmodule - Rood/groen/oranje, 230V AC
      SVN129
      Ledsignaalmodule rood/groen/oranje, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 42,70
      / stuk *
      € 42,70
      / stuk *
    • 4
      SBN380 - Modulaire lastscheider - 3-polig 80A, grijze tuimel
      SBN380
      Modulaire lastscheider 3-polig 80 A, grijze tuimel
      Brutoprijs
      € 79,30
      / stuk *
      € 79,30
      / stuk *
    • 5
      SVN321 - Pulsdrukker - 1NC, 16A, 230V AC
      SVN321
      Pulsdrukker 1 verbreek, 16 A, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 20,00
      / stuk *
      € 20,00
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group