The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars
    • SVN413
    De Hager SVN413 is een modulaire drukknopschakelaar met vergrendeling en 1 maakcontact. Bij indrukken blijft de schakelaar in de gekozen stand, in tegenstelling tot de SVN311-pulsdrukker die na loslaten terugveert. Geschikt voor 16A bij 230V AC en één DIN-module breed, voorzien van groene signaallamp
    EAN-nummer
    3250615721945
    Verpakking
    12 stuks
    Artikelgroep
    F10
    • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars

    Drukknopschakelaar - 1NO, 16A, 230V AC, led groen SVN413

    Brutoprijs
    € 32,50
    / Stuk *
    € 32,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Drukknopschakelaar - 1NO, 16A, 230V AC, led groen

    SVN413

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Aantal wissel­con­tacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      1
    • Met signaal­lamp
      Ja
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Impuls­stroom
      16 A
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      66 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Materiaal
    • Kleur
      Groen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SVN413
    PDF
    RoHS report SVN413
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SVN413 | Hager Nederland

      Afbeelding SVN413

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SVN413 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SVN413

      Drukknopschakelaar 1 maak, 16 A, 230 VAC, led groen

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SVN121 - Ledsignaalmodule - Groen, 230V AC
      SVN121
      Ledsignaalmodule groen, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 25,30
      / Stuk *
      € 25,30
      / Stuk *
    • 2
      SBT232 - Modulaire lastscheider - 2-polig 32A, indicatielamp, aansluiting boven
      SBT232
      Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting boven
      Brutoprijs
      € 27,20
      / Stuk *
      € 27,20
      / Stuk *
    • 3
      SBB225 - Modulaire lastscheider - 2-polig 25A, indicatielamp, aansluiting onder
      SBB225
      Modulaire lastscheider 2-polig 25 A, indicatielamp, aansluiting onder
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 4
      SBN125 - Modulaire lastscheider - 1-polig 25A, grijze tuimel
      SBN125
      Modulaire lastscheider 1-polig 25 A, grijze tuimel
      Brutoprijs
      € 15,50
      / Stuk *
      € 15,50
      / Stuk *
    • 5
      SBM225 - Modulaire lastscheider - 2-polig 25A, indicatielamp, boven/onder
      SBM225
      Modulaire lastscheider 2-polig 25 A, indicatielamp, aansluiting boven+onder
      Brutoprijs
      € 26,70
      / Stuk *
      € 26,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group