The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Akoes­ti­sche signa­le­ringscomponenten
    • SU212
    De Hager SU212 is een bel voor DIN-rail montage en geschikt voor spanning van 8/12 VAC. De Bel levert een akoestisch signaal van 85 dBA en wordt toegepast in deurbelinstallaties, oproepsystemen en algemene signaleringen in woningen, utiliteitsgebouwen en verdelers.
    EAN-nummer
    3250615712127
    Verpakking
    12 stuks
    Artikelgroep
    F90
    • Akoes­ti­sche signa­le­ringscomponenten

    Bel - 8-12V AC, 85 dBA SU212

    Brutoprijs
    € 24,60
    / Stuk *
    € 24,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bel - 8-12V AC, 85 dBA

    SU212

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      0,33 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      18 mm
    • Diepte
      65 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      6 mm²
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      5 W
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      5 VA
    Samen­stel­ling
    • Geluids­ni­veau
      85
    Frequentie
    • Frequentie
      0 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      8 - 12 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU212
    PDF
    RoHS report SU212
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SU212 | Hager Nederland

      Afbeelding SU212

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SU212 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SU212

      Bel 8-12 VAC, 85 dBA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      1
    • 1
      SU213 - Bel - 230V AC, 85 dBA
      SU213
      Bel 230 VAC, 85 dBA
      Brutoprijs
      € 26,50
      / Stuk *
      € 26,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group