Veiligheidstransformator 18 VA, Usec 12 VAC, Uprim 230 VAC ST320
EAN-nummer
3250615700001
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F85
Brutoprijs
€ 86,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Spanning
-
Uitgangsspanning12 - 12 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Vermogen
-
Opgenomen vermogen VA18 VA
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte58 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
TemperatuurbeschermingJa
Samenstelling
-
KortsluitbeveiligingJa
-
Aan-/uitschakelaarNee
Aansluiting
Frequentie
Gebruiksvoorwaarden
Installatie, montage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ST320
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-30
PDF295,69 kB
Meer documentatie