The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Modulaire trans­for­ma­to­ren, nood­ver­lich­ting en contact­dozen
    • ST303
    De Hager ST303 is een beltransformator met een secundaire spanning van 8/12V voor de voeding van deurbellen en gongs met een vermogen van 8VA. De Beltransformator is gechikt voor montage op een DIN-rail in een groepenkast of verdeler.
    EAN-nummer
    3250615703033
    Verpakking
    6 stuks
    Artikelgroep
    F85
    • Modulaire trans­for­ma­to­ren, nood­ver­lich­ting en contact­dozen

    Beltransformator - 8VA, Usec 8/12V AC, Uprim 230V AC ST303

    Brutoprijs
    € 79,20
    / Stuk *
    € 79,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Beltransformator - 8VA, Usec 8/12V AC, Uprim 230V AC

    ST303

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      8 - 12 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Uitgangsspan­ning 2
      12 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      4000 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      8 VA
    • Vermogen
      8 VA
    • Opge­nomen vermogen in W
      8 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      111 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      65 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Tempe­ra­tuur­be­scher­ming
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Kort­sluit­be­vei­li­ging
      Ja
    • Aan-/uitschakelaar
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 35 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      6 mm²
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Inten­si­teits­uit­gang 1
      1 A
    • Inten­si­teits­uit­gang 2
      0,67 A
    • Nomi­nale secun­daire stroom (Isr)
      1 A
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    • Aandraai­mo­ment
      1,20 - 1,20 NM
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      4
    • Stan­daard
      EN 61558-1;EN 61558-2-8
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ST303
    PDF
    RoHS report ST303
    PDF
    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ST303 | Hager Nederland

      Afbeelding ST303

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ST303 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ST303

      Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      257,53 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ST301 - Beltransformator - 4VA, Usec 8/12V AC, Uprim 230V AC
      ST301
      Beltransformator 4 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
      Brutoprijs
      € 58,60
      / Stuk *
      € 58,60
      / Stuk *
    • 2
      ST312 - Veiligheidstransformator - 25VA, Usec 12/24V AC, Uprim 230V AC
      ST312
      Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
      Brutoprijs
      € 163,00
      / Stuk *
      € 163,00
      / Stuk *
    • 3
      SNS216 - Contactdoos - Met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig
      SNS216
      Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect
      Brutoprijs
      € 24,70
      / Stuk *
      € 24,70
      / Stuk *
    • 4
      ST314 - Veiligheidstransformator - 40VA, Usec 12/24V AC, Uprim 230V AC
      ST314
      Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
      Brutoprijs
      € 188,00
      / Stuk *
      € 188,00
      / Stuk *
    • 5
      SN016 - Contactdoos - Met randaarde, verhoogd aanraakveilig
      SN016
      Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig
      Brutoprijs
      € 23,00
      / Stuk *
      € 23,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group