The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SR150

Stroomtransformator 150 / 5 A SR150

EAN-nummer
3250615681508
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

SRA01255

Stroomtransformator 150 / 5 A

SR150

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
  • Filter­type product
    Stroom­trans­for­mator
Func­ties
  • Nauw­keu­rig­heids­klasse
    1
Vermogen
  • Vermogen
    4 VA
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    0
Afme­tingen
  • Door­snede van de opening
    23 mm
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    56 mm
  • Diepte
    60 mm
  • Hoogte van de opening
    10 mm
  • Breedte van opening
    30 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 50 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1.5 - 4 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    2.5 - 6 mm²
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Primaire meet­stroom­sterkte In
    180 A
  • Maximaal stroom secun­dair
    5 A

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SR150 | Hager Nederland

    Afbeelding SR150

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SR150 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SR150

    Stroomtransformator 150 / 5 A

    PDF
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group