Overspanningsbeveiliging 3-polig DC, 25 kA SPV325
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Overspanningsbeveiliging voeding (T2) 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Spanning
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-14 kV
-
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-1112500 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE25 kA
Afmetingen
-
Hoogte89,8 mm
-
Breedte53,4 mm
-
Diepte58,2 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselDC
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1,5 - 35 mm²
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Aandraaimoment3,60 - 3,60 NM
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPV325
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPV325
Overspanningsbeveiliging 3-polig DC, 25 kA
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT 2015-04-29
PDF492,73 kB -
Productgegevensblad
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB
Meer documentatie