The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SPN800R

Overspanningsbeveiliging 3-polig + hulpcontact type I+II 75 kA TN-C SPN800R

EAN-nummer
3250615660916
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

SPA800

Overspanningsbeveiliging 3-polig + hulpcontact type I+II 75 kA TN-C

SPN800R

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Netwerk­con­fi­gu­ratie
  • Type stelsel
    TN-C
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    75 kA
Samen­stel­ling
  • Met meld­con­tact
    Ja
Normen
  • Vereis­ten­klasse IEC 61643
    T1, T2
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    6
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    95,2 mm
  • Breedte
    106,8 mm
  • Diepte
    67 mm
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Signaal­lamp
    End of life indi­cator

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SPN800R | Hager Nederland

    Afbeelding SPN800R

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SPN800R | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SPN800R

    Overspanningsbeveiliging 3-polig + hulpcontact type I+II 75 kA TN-C

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Parafoudre SPN800 SPN800R | Hager Nederland

    Parafoudre SPN800 SPN800R

    Installatiehandleiding cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2015-05-04

    PDF
    978,75 kB
  • Productgegevensblad

    Afbeelding UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Nederland

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group