Overspanningsbeveiliging 3-polig + N 3 kA, type III steekbaar met indicator SPN403N
EAN-nummer
3250615660626
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1264 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,50 kV
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,50 kV
-
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-111000 V
-
Nominale spanning230 - 400 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616433 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)25 A
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE8 kA
Afmetingen
-
Hoogte73 mm
-
Breedte36 mm
-
Diepte90 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN-S, TT
Aansluitmogelijkheden
-
AanduidingOptisch
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,5 - 2,5 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,5 - 4,0 mm²
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T3
Uitvoering
-
Aantal polen4
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPN403N
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPN403N
Overspanningsbeveiliging 3-polig + N 3 kA, type III steekbaar met indicator
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-11
PDF575,74 kB
Meer documentatie