Overspanningsbev. 1-polig 25 kA type I+II TN-C/S voor PEN/N-railkoper SPN190
EAN-nummer
3250615660060
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN, TT
Stroom / temperatuur
-
Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Samenstelling
-
Met meldcontactJa
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T1
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders35 - 50 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders35 - 50 mm²
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPN190
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPN190
Overspanningsbev. 1-polig 25 kA type I+II TN-C/S voor PEN/N-railkoper
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2014-04-28
PDF1,31 MB
Meer documentatie