Oversp.bev.1p middel steek TT-net N-PE • SPN118 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • SPN118
            Vervallen
            SPN118 - Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek TT-net N-PE
            SPN118 - Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek TT-net N-PE
            Vervallen

            Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek TT-net N-PE

            SPN118

            SPN118 - Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek TT-net N-PE
            Vervallen
            SPN118 - Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek TT-net N-PE

            Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek TT-net N-PE SPN118

            EAN-nummer
            3250615660725
            Verpakking
            1 Stuk

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
            Vervangend product: SPB215
            Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Kamrail 4 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Kamrail
            • KDN380A

              Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen

              € 30,80  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN380B

              Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen

              € 116,00  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN480A

              Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen

              € 37,60  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN480B

              Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

              € 138,00  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              1
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning Ue
              230 - 230 V
            • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
              255 V
            • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
              1,50 kV
            • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11
              1,50 kV
            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale ontlaad­stroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
              20 kA
            • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
              40 kA
            Afme­tingen
            • Hoogte
              90 mm
            • Breedte
              18 mm
            • Diepte
              67 mm
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -40 - 60 °C
            Netwerk­con­fi­gu­ratie
            • Type stelsel
              TT
            Samen­stel­ling
            • Met meld­con­tact
              Nee
            Normen
            • Vereis­ten­klasse IEC 61643
              T2
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Installatie, montage
            • Aandraai­mo­ment
              3,60 - 3,60 NM

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration SPN118 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding SPN118 | Hager Nederland

              Afbeelding SPN118

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Parafoudre SPN118 | Hager Nederland

              Parafoudre SPN118

              Installatiehandleiding cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

              PDF
              555,98 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2023-11-09

              PDF
              571,86 kB
            Meer documentatie
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group