The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SPN115

Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek SPN115

EAN-nummer
3250615660701
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vervolgproducten:

SPB115

Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek

SPN115

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Kamrail 4 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Kamrail
  • KDN380A

    Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen

    € 31,40  / Stuk*
  • KDN380B

    Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen

    € 118,00  / Stuk*
  • KDN480B

    Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

    € 141,00  / Stuk*
  • KDN480A

    Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen

    € 38,40  / Stuk*

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
    275 V
  • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Span­nings­ni­veau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11
    1500 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale ontlaad­stroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
    20 kA
  • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
    125 A
  • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
    40 kA
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    35,6 mm
  • Diepte
    67 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Netwerk­con­fi­gu­ratie
  • Type stelsel
    TN-S, TT
Samen­stel­ling
  • Met meld­con­tact
    Nee
Normen
  • Vereis­ten­klasse IEC 61643
    T2
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3,60 - 3,60 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration SPN115
PDF
Hager RoHS report SPN115
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SPN115 | Hager Nederland

    Afbeelding SPN115

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SPN115 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SPN115

    Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Parafoudre SPN115, SPN117 | Hager Nederland

    Parafoudre SPN115, SPN117

    Installatiehandleiding cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

    PDF
    866,93 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-11-09

    PDF
    571,86 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group