Steekelement 1-polig gasontladingsafleider, reserve SPN018
EAN-nummer
3250615660688
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-11,50 kV
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,5 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE40 kA
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte18 mm
-
Diepte45 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN, TT
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPN018
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPN018
Steekelement 1-polig gasontladingsafleider, reserve
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Meer documentatie