Overspanningsbeveiliging 2-polig voor weerstation 4-20 mA SPK402
EAN-nummer
3250615661098
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment0,40 - 0,40 NM
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643D1, C2, C1
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs C2 IEC 6164320 kA
Afmetingen
-
Breedte12 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders0,08 - 4,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,08 - 2,5 mm²
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPK402
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPK402
Overspanningsbeveiliging 2-polig voor weerstation 4-20 mA
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-05-02
PDF661,65 kB
Meer documentatie